Publicar produtos
Hercules S-300 DN40
Lovato

Hercules S-300 DN40

Traduzido por Google,
O grupo de bombas diretas Lovato DN40 S-300 é usado para a circulação do fluido de transferência de aquecimento/resfriamento nos sistemas. Pode ser instalado directamente nos colectores de zona A gama Hercules independentemente das ligações dos colectores de zona (kit adaptador para colector de zona DN65 e DN50) Hercules é o primeiro sistema pronto a usar no qual se podem instalar bombas duplas.
Especificação
  • S-300 DN40 Direct pump group consisting of: No.4 butterfly valves type LUG DN40 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN40 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 9,1 mc/h. Max output (ΔT 20K): 211 kW; Max output ΔT 5: 53 kW Max working temperature 100 °C. Max working pressure 10 bar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahercules-s-300-dn40
  • Familia de productoHERCULES
  • Grupo de produtosDN 40
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África