Publicar produtos
LP® FlameBlock® Fire-Rated Sheathing
LP® FlameBlock® Fire-Rated Sheathing

    LP® FlameBlock® Fire-Rated Sheathing

    Traduzido por Google,

    O revestimento LP® FlameBlock® em OSB com classificação de resistência ao fogo possui certificação de conformidade com as normas de segurança contra incêndio e oferece valores de projeto superiores aos da madeira compensada FRT com a mesma espessura. O revestimento LP FlameBlock é versátil e pode ser utilizado em construções dos tipos II, III e V, sendo um componente listado em conjuntos de paredes internas e externas com classificação de resistência ao fogo, além de aplicações em coberturas.

    Especificação
    • Features and Benefits

      Resisting Flame Spread

      • Evaluated by ICC-ES, LP® FlameBlock® Fire-Rated Sheathing combines flame-spread and burn-through resistance in applications that meet building code requirements for fire-resistant construction.

      Do More with Less

      • A building solution that provides strength, savings and easy installation – at an affordable price.

      Exceed Expectations

      • Combined flame-spread and burn-through resistance bolster a home’s fire resistance capabilities, improving the homeowner’s peace of mind.

      Design Freedom

      • Structural design values are not limited, providing more flexibility in designing wall openings, frames and bracing.

      Carbon Negative

      • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalp-flameblock
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosComposite Roof and Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Brasil
    United States
    Chile