Publicar produtos
LP® OSB Sheathing

LP® OSB Sheathing

Traduzido por Google,

Entre os revestimentos OSB mais populares do mundo, oferecidos em diversos tamanhos de painel e categorias de desempenho. Todos possuem classificação APA e garantia limitada transferível de 20 anos.

Especificação
  • Benefits of LP® OSB Sheathing

    LP® OSB panels are certified by APA – The Engineered Wood Association and are manufactured in conformance with DOC Voluntary Product Standard PS 2.

    Strength for the Job

    • Reliable strength.

    Quality for the Job

    • Consistent quality throughout and is uniform and workable.

    Multiple Options

    • Available Performance Categories: from 3/8 to 1-1/8*

    *Performance category replaces the fractional nominal thickness used in PS2. The Performance Category is consistent with the panel thickness used in the U.S. model building codes.

    Availability

    • Widely distributed, LP OSB products are available when you need them.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalp-osb-sheathing
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de produtosOSB boards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • Código CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Brasil
United States
Chile