Publicar produtos
LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

Traduzido por Google,

Controle climático aprimorado

  • Tamanho do painel disponível: 47-7/8" x 95-7/8"
  • Categorias de desempenho disponíveis: 7/16", 15/32" e 19/32"
  • Disponível em OSB com classificação APA Exposure 1.
  • Reconhecida como carbono negativa pela ASTM em 2023.
Especificação
  • Features and Benefits

    Impressive Energy Efficiency

    • Helps block radiant heat in the roof panel from emitting into the home’s attic, reducing attic temperatures by up to 30º F.

    Super Moisture Resistance

    • VaporVents™ technology allows any trapped moisture to escape from the radiant barrier panels during and after installation.

    Helps Meet Energy Codes

    • May help builders qualify for various energy codes, including Green Building credits, energy rebates and lower HERS scores.

    Easy Installation

    • Installs like conventional roof sheathing, requiring no additional labor or installation time.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalp-techshield
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de produtosSmartSide®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • Código CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Brasil
United States
Chile