Publicar produtos
LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

Traduzido por Google,

Aumentar a estabilidade estrutural

  • Reconhecida como carbono negativa pela ASTM em 2023.
  • Categorias de desempenho disponíveis de 19/32 a 1-1/8*
  • Pode ser usado em aplicações residenciais e comerciais leves.
  • Os painéis de subpiso LP TopNotch possuem certificação da APA.
Especificação
  • Features and Benefits

    Performance

    • Incredible strength, stiffness and moisture resistance.

    Easy Installation

    • Self-spacing tongue and groove design speeds installation.

    Innovation

    • Designed for optimum moisture resistance.

    RainChannel® Technology

    • Unique RainChannel notch system to help drain rainwater away during construction.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalp-topnotch
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de produtosSmartSide®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • Código CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Brasil
United States
Chile