Publicar produtos
LP® WeatherLogic® Air & Water Barrier

LP® WeatherLogic® Air & Water Barrier

Traduzido por Google,

Melhore o gerenciamento da umidade

  • Revestimento estrutural I
  • Pode ser utilizado tanto em telhados quanto em paredes, oferecendo maior versatilidade.
  • Disponível em larguras nominais de 4 pés e comprimentos de 8, 9 ou 10 pés.
  • A fita de vedação e acabamento está disponível em larguras de 9,5 cm e 15,2 cm; espátulas facilitam a instalação e acompanham cada caixa.
  • A garantia limitada de 30 anos é uma das mais longas do setor.
  • Reconhecida como carbono negativa pela ASTM em 2023.

Especificação
  • Feature and Benefits

    Protects from Water

    • Helps safeguard the home from water intrusion for a tighter building envelope while allowing moisture vapor to escape.

    Structural I Sheathing

    • Versatile roof and wall panels add greater cross-panel strength and stiffness for enhanced structural capacity.

    Easy Installation

    • Installs just like regular sheathing for potential labor savings while keeping jobsites cleaner and more professional.

    Long-Lasting Protection

    • Protects against air and water during construction, providing structural stability for years to come.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalp-weatherlogic
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de produtosSmartSide®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • Código CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Brasil
United States
Chile