Publicar produtos
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter

    (LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter

    Traduzido por Google,

    Selado de grau arquitetônico (IP66) e linear rotativo

    Com sua estética elegante e desempenho incomparável, o LiniArc® Wet Location (LAW2) estende as instalações lineares internas para o exterior – agora com recursos de iluminação para letreiros .

    Fixados por dois segmentos de montagem ajustáveis, esses modelos de montagem permitem rotação completa de 360 ​​graus para uma mira precisa.

    As aplicações comuns incluem, entre outras, entradas, sinalização plana e tridimensional, adesivos para janelas e murais de parede.

    LiniArc® Wet Location é orgulhosamente fabricado nos EUA e atende à conformidade BAA e BABAA .

    • Rotação de 360 ​​graus utilizando pontos de montagem rotativos
    • Iluminação eficiente e potente
      • Até 128 LPW e 1.500 lúmens/pé.
    • Design selado de fábrica e resistente às intempéries
      • A proteção IP66 selada de fábrica resiste à poeira, umidade e corrosão.
        e funciona em temperaturas de -40°F a 122°F.
    • Formato limpo e linear
      • Caixa com 2 polegadas de largura, comprimentos padrão de 1 a 8 pés.
    • Fabricado nos EUA
      • Atende aos requisitos BAA e BABAA.

    Comprimentos de montagem do braço giratório: 3″ / 6″ / 12″ / 18″ / 24″
    Comprimentos da haste superior rotativa: 12″ / 24″ / 36″ / 48″ / 60″

    Especificação
    • Construction

      • Factory-sealed, IP66 rated for Outdoor and Indoor applications

      • DuraGrip®polyester powder coat finish. DuraGrip withstands extreme weather changes without cracking or peeling. Other standard LSI finishes available

      • 1ft. to 8ft. length in 1ft. increments, 2” nominal width, 3” height (direct), 4” height (direct/indirect)

      • Extruded Aluminum housing for Corrosion Resistance

      • Flush mount Acrylic or High-Impact Polycarbonate lens

      • Operating temperature: -40°F to +122°F (-40°C to 50°C)

      • Post-painted for high quality finish Optical System

      • Symmetric, Asymmetric (forward or reverse) or Narrow beam distributions

      • Diffused lens avoids direct view of LED chips and pixellation

      • Use luminaire aiming to optimize illuminance levels

      • Minimum color rendering index (CRI) of 80 for accurate color rendering. 90CRI option for vivid, true to life color rendering

      Electrical

      • High-performance class 2 driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over-temperature protection

      • Universal Input Voltage (120-277VAC) or 347VAC

      • 0-10V dimming (1% - 100% DIM to OFF) standard. Compatible with most commercially available dimmers.

      • L70 Calculated Life: >60k hours

      • Power factor: > 0.90

      • Total harmonic distortion: <20%

      • Integral cold weather (7W) or standard

      (10W) emergency battery.

      Controls

      • Available with Integral AirLink Blue (ALB) controls

      • ALB is a low-power wireless Bluetooth mesh control system. ALB provides significant energy savings while ensuring code compliance and security.”

      Installation

      • Rotatable Arm (Wall) or Stem (Ceiling) Mount

      • Arm and Stem packaged with fixture (light assembly required)

      • See installation guide for details.

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • Certified to UL 1598 and UL 8750.

      • Suitable for dry, damp, or wet locations.

      • IP66 Ingress Protection Rating

      • IK10 Impact Rating using Polycarbonate lens

      • IK7-8 Impact Rating using Acrylic lens

      • IDA compliant; with 3000K or lower color temperature selection. Only in specific lumiunaire orientations without uplight.

      • Title 24 Compliant; see local ordinances for qualification information.

      • Meets Buy American Act (BAA) and Build America, Buy America (BABA) requirements

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalaw2-liniarc-wet-location-sign-lighter
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosLinear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States