Publicar produtos
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight
(ADL) Advantage Downlight

    (ADL) Advantage Downlight

    Traduzido por Google,

    O downlight da série Advantage (ADL) é ideal tanto para projetos de retrofit quanto para novas construções. Com um design versátil e opções fáceis de usar, os downlights Advantage simplificam bastante o processo de instalação. O conceito de caixa de junção integrada permite que toda a fiação seja feita abaixo do teto. Clipes com mola prendem o teto e eliminam a necessidade de kits de instalação. Se o teto exigir um kit de instalação, um kit de estrutura plana está disponível como acessório.

    Os ADLs possuem selecionável de campo integrado, permitindo que as configurações de CCT e saída de lúmen sejam alteradas a qualquer momento com o simples toque de um botão. Isso proporciona enorme flexibilidade tanto para instaladores quanto para usuários finais. Com 7 opções diferentes de acabamento autoflangeado, 2 níveis de saída selecionáveis, 2 acabamentos de flange, 2 distribuições e tensão de entrada universal, os ADLs oferecem uma gama completa de opções para você escolher.

    Os downlights Advantage são compatíveis com os controles em rede AirLink Blue da LSI e também podem ser regulados com um dimmer comercial padrão de 0-10 V. O sistema de backup remoto de emergência foi projetado para facilitar a fiação e realizar autodiagnóstico. Além do preço acessível, o design compacto e leve do ADL o torna atraente para uso em qualquer aplicação que exija iluminação ambiente uniforme e com baixo ofuscamento. Os downlights Advantage possuem certificação Energy Star para eficiência energética superior.

    Especificação
    • Features & Specifications

      Max Lumens : 3,900

      Min Lumens : 750

      Life Safety Features : Battery Backup

      Sensors : AirLink Blue

      Color Temperatures : 3000K, 3500K, 4000K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalsi-adl-advantage-downlight
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDownlights
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures