Publicar produtos
(ALN) Advantage Linear - Wrap & Surface Mount

(ALN) Advantage Linear - Wrap & Surface Mount

Traduzido por Google,

Advantage Linear (ALN) é uma oferta linear acessível e fácil de usar, desenvolvida especificamente para simplificar a instalação e a manutenção. Com um perfil geral de menos de meia polegada, o Advantage Linear é ideal para instalações de plenum rasas em projetos de renovação e novas construções. O ALN oferece uma aparência refinada e pode atualizar qualquer espaço com luminância uniforme e difusa, atendendo a orçamentos e cronogramas apertados. O ALN pronto para envio rápido fornece saídas de luz de até 7.800 lúmens e está disponível em 4 pés. e 8 pés. comprimentos.

Embora o ALN seja, sem dúvida, o linear mais acessível de sua classe, ele cobre uma gama completa de opções de montagem, incluindo recesso, superfície, haste ou suspensão. O Advantage Linear está disponível com os controles AirLink Blue testados e comprovados da LSI, que garantem a conformidade com os códigos de construção de edifícios e fornecem economia adicional de energia. O controlador AirLink Blue integral (opção ALBC) interage com outros componentes AirLink Blue para criar economia de energia em camadas e maximizar o retorno do investimento.

Outras opções para ALN incluem backup de bateria remoto ou integrado de fábrica para iluminação de espera e vários acessórios de montagem. A ALN é listada pela UL e é qualificada pela DLC para descontos estaduais e de serviços públicos, quando aplicável.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-aln_wrap_surface
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosWraps & Surface Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Special Purpose Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States