Publicar produtos
(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

Traduzido por Google,

A série Industrial LED High Bay está disponível em pacotes de 4' ou 2' e vários lúmens que produzem uma saída de luz mais clara e mais branca e um padrão de luz mais suave. A lente de alta transmissão sem ferramentas elimina o brilho e melhora o conforto visual. Disponível com e sem lente.

A largura fina de 7 1/4 de polegada do IHB e a alta eficiência o tornam o acessório linear ideal para aplicações onde o layout do acessório disponível é limitado ou o código requer menos de 12 polegadas de largura.

Aplicações ideais: Iluminação de armazéns, iluminação de centros de distribuição, iluminação de ginásios, iluminação de baias de serviços automotivos, iluminação de fábricas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ihb2
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosHigh Bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring