Publicar produtos
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light

    FRAME Field Adjustable Light

    Traduzido por Google,

    O FRAME redefine a iluminação comercial com sua abordagem minimalista. É simplesmente uma moldura com iluminação lateral — mas não se deixe enganar pela simplicidade. Sua estética clean o torna ideal para escritórios modernos, lojas e qualquer aplicação onde linhas limpas e iluminação de qualidade sejam essenciais. Disponível nos tamanhos 2x2, 1x4 e 2x4, que são facilmente instalados em perfis T existentes, cada modelo oferece cinco níveis de temperatura de cor (CCT) e potências ajustáveis ​​em campo para garantir que o FRAME se integre perfeitamente ao seu espaço.

    PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

    • Disponível em três tamanhos: 2x2, 1x4 e 2x4 com potências selecionáveis.
      • 2X2: 40/35/30/25/20W (Padrão 40W)
      • 1X4: 40/35/30/25/20W (Padrão 40W)
      • 2X4: 50/45/40/35/30W (Padrão 50W)
    • Temperatura de cor selecionável: 3000/3500/4000/5000/6500K (Padrão: 4000K)
    • Tensão nominal: 120–277V
    • Escurecimento de 0-10V até 10%
    • Opção de bateria de reserva disponível — montagem externa diretamente no suporte da grade em T; mantém o LED funcionando por 90 minutos em caso de falha de energia.
    • Disponível com controles sem fio inteligentes Lightcloud Blue (Bluetooth Mesh).
    • Classificação IC — adequado para contato direto com isolamento.
    • Classificado para locais úmidos
    • Conteúdo para download Premium listado (atende aos requisitos do DLC 5.1)
    • Vida útil do LED de 100.000 horas
    • Garantia limitada de 5 anos
    Especificação
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for damp locations
      • IC rated for direct insulation contact
      • DLC Premium listed (DLC 5.1):
        • FR2X2: S-7M9K6M
        • FR1X4: S-Z22MB1
        • FR2X4: S-S1Q1C2
      • IESNA LM-79 and LM-80 tested by independent laboratory
      • DLC Network Lighting Control: N1XMLOEATBA (Interior); NHCZ2BIA17L (Exterior)

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, discrete, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • CRI: 83 at 3000K and 6500K; 84–85 at 3500K/4000K/5000K

      Construction

      • Recessed into existing T-grid brackets
      • Aluminum housing
      • Polycarbonate lens
      • White finish; formulated for high durability and long-lasting color
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • Minimum starting temperature (standard): -4°F (-20°C)
      • Minimum starting temperature (with battery backup): 32°F (0°C)
      • Maximum ambient temperature (standard): 104°F (40°C)
      • Maximum ambient temperature (with battery backup): 122°F (50°C)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 2, 120–277V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming; dims down to 10% (requires separate 0–10V DC dimming circuit)
      • Surge protection: L-N: 1kV; L/N-PG: 2kV
      • All values typical with ±10% tolerance
      • Amperage draw:
        • 20W: 120V: 0.18A, 208V: 0.11A, 240V: 0.08A, 277V: 0.08A
        • 25W: 120V: 0.23A, 208V: 0.13A, 240V: 0.12A, 277V: 0.10A
        • 30W: 120V: 0.28A, 208V: 0.16A, 240V: 0.14A, 277V: 0.12A
        • 35W: 120V: 0.32A, 208V: 0.19A, 240V: 0.16A, 277V: 0.14A
        • 40W: 120V: 0.37A, 208V: 0.21A, 240V: 0.18A, 277V: 0.16A
        • 45W: 120V: 0.41A, 208V: 0.24A, 240V: 0.21A, 277V: 0.16A
        • 50W: 120V: 0.46A, 208V: 0.26A, 240V: 0.23A, 277V: 0.20A

      Battery Backup

      • Operates LED for 90 minutes upon power failure
      • Wired for 120–277V
      • Emergency Light Loss Factor:
        • 20W: 0.10 / 25W: 0.08 / 30W: 0.07 / 35W: 0.06 / 40W: 0.05 / 45W: 0.05 / 50W: 0.04

      Factory Default Settings

      • Wattage: 2X2 & 1X4 default 40W; 2X4 default 50W
      • CCT: 4000K default

      Wireless Controls (Lightcloud Blue)

      • Bluetooth Mesh — no gateway or hub required
      • Rapid Provisioning technology for quick commissioning
      • iOS and Android app available
      • Compatible with residential and large commercial applications

      Warranty

      • 5-year limited warranty covering light output, driver performance, and paint finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframe-field-adjustable-light
    • Familia de productoInterior Lighting
    • Grupo de produtosTroffers & Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States