Publicar produtos
(XLCW) Slice Wall Sconce

(XLCW) Slice Wall Sconce

Traduzido por Google,

Embalado com desempenho e economia de energia, o arandela de parede LED Slice da LSI complementará qualquer local. A luminária elegante proporciona uma iluminação excelente e uniforme para a fachada do seu edifício.

Sua forma distinta complementa a família Slice Area Light. A arandela de parede LED Slice da LSI tem até 100.000 horas de vida útil dependendo da temperatura ambiente do local de instalação e pode ser instalada facilmente por uma pessoa. Este produto tem 5 anos de garantia.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xlcw
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.19
  • Largura (polegadas)17.5
  • Profundidade (polegadas)10.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCDownlighting fixtures
  • Código UNSPSC39111515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring