Publicar produtos
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    Arquivado

    IQ LINE LED

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)

    Decorative suspended luminaire, for LED light sources.

    • High efficacy to 117 lm/W
    • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
    • Modern design
    • Direct-indirect lighting
    • Luminaire with a limited glare
    Especificação
    • TECHNICAL DATA
      Mounting:on wire suspension (included)
      Body:aluminum profile

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency:>86%
      Power:230-240V, 50/60Hz
      Includes light source:yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L80B10):60 000h
      Other remarks:the direct-indirect version lights up and down, UGR <19 for version with lamella
      Warranty:5 years
      Application:offices, boutiques, exhibitions, galleries, open-space areas, reception desks, conference rooms

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIQline
    • Familia de productoLamps
    • Grupo de produtosCeiling mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring