Publicar produtos
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Traduzido por Google,

    Parte da série Arq Acoustix, o Arq Globe é um pendente acústico equipado com uma sombra em forma de arco feita de feltro absorvente de som criado a partir de garrafas recicladas. Com sua lâmpada Globe exposta, Arq Globe exala vibrações vintage e é uma adição divertida a qualquer espaço que exija controle de ruído.

      Especificação
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaARQGLACOP
      • Familia de productoPendant
      • Grupo de produtosAcoustic
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-05-05
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioFibra de feltro
      • Concebido emCanada
      • Fabricado emCanada
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Código ETIMEC001743
      • Nome ETIMPendant luminaire
      • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
      • Código UNSPSC391115
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
      • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures
      • Código CSI UniFormat IID5020
      • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring