Publicar produtos
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight

    McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight

    Traduzido por Google,

    O Refletor Galleon II oferece controle óptico de alto desempenho em uma plataforma escalável, utilizando 10 lentes de holofote do tipo NEMA e uma variedade de opções de montagem para solucionar até os desafios de design mais complexos. A reprodução de cores cristalina e o desempenho de cor sobre ângulo definem o padrão de qualidade de iluminação, proporcionando resultados impressionantes em todos os projetos.

    Especificação
      • Choice of 10 IES NEMA type flood optics
      • Lumen packages range from 1,200 to 54,000 (18W - 377W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT and Amber 590nm
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 and IK10 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, slipfitter, yoke, trunnion, wall, and knuckle mount options
      • Five-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-mcgraw-edison-gfld-galleon-II-floodlight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMcGraw-Edison TT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação