Publicar produtos
NOISE LINE

NOISE LINE

Traduzido por Google,

Luminária decorativa suspensa para fontes de luz LED. A luminária é composta por 3 cubos, aparecendo em 2 cores com um acabamento superficial diferente.

  • Combinação perfeita de estética e ergonomia
  • Desenho universal
  • Possível controle de iluminação

Especificação
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNOISE_LINE
  • Familia de productoLamps
  • Grupo de produtosSurface mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)136
  • Profundidade (mm)408
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África