Publicar produtos
AERA 3 CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 3 CYLINDER, Surface, Direct

Traduzido por Google,

Fiel ao tamanho com uma estética minimalista versátil, as luminárias Aera Cylinder são luminárias de alto desempenho, fornecendo iluminação visualmente confortável adequada para uma ampla gama de aplicações.

Especificação
  • SIZE: HEIGHT: 4", 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    CERTIFICATIONS: Declare

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, PENDANT, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAE3CYS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosAera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures