Publicar produtos
AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Traduzido por Google,

    As luminárias Aera Deep apresentam um recurso exclusivo de defletor profundo para a família Aera, disponível com prisma ou textura lisa. Essa profundidade permite uma qualidade de luz de ofuscamento excepcionalmente baixa e um teto visualmente silencioso. A Aera Deep vem em modelos quadrados ou redondos e aberturas de 2" ou 3". A família de alto desempenho exibe um acoplamento preciso de óptica e acabamento e pode ser instalada como tipos com classificação IC, sem classificação IC ou com classificação Chicago Plenum.

    Especificação
    • SIZE: DIAMETER - 3", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAE3DSR
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de produtosAERA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures