Publicar produtos
AERA 3 FLEX CYLINDER, Recessed, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Recessed, Direct

Traduzido por Google,

O Aera 3" Flex Cylinder é ajustável, inclinando para cima até 90 graus e girando 355 graus. Montável como um embutido, superfície, pendente ou fixação de parede, ele traz à família Aera flexibilidade adicional e mais opções para personalizar efeitos de iluminação.

Especificação
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAE3FXCYR
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosAera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures