Publicar produtos
AERA 4 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 4 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct

Traduzido por Google,

Os cilindros Aera Inflex apresentam ópticas ajustáveis ​​que podem inclinar 35 graus e girar 355 graus, tudo isso enquanto seus invólucros cilíndricos permanecem em sua posição fixa. Montáveis ​​como pendentes ou luminárias de superfície, eles podem servir para enfatizar sutilmente certas características de um espaço
ou adicionar interesse visual ao design de iluminação simples.

Especificação
  • SIZE: DIAMETER: 4"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE

    OPTICS: XPoint™

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAE4INFXCYS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosAera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures