Publicar produtos
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

Traduzido por Google,
ALCOVE LED é uma luminária compacta e de alto desempenho que proporciona uma distribuição de luz assimétrica eficiente. ALCove mede apenas 1 13/16 "de altura por 3 7/8" de profundidade. Com intensidade de pico de 110 graus, óptica ajustável, saída de luz de 350 a 1200 lúmens por pé e eficácia de até 134LPW, o ALCOVE oferece iluminação de teto muito eficaz. Altamente flexível, o ALCOVE é instalado em enseadas construídas no local e outros gabinetes arquitetônicos, seja como luminárias individuais ou em execuções contínuas com fiação de conexão rápida. As placas de driver e LED são acessíveis sem remover a luminária.
Especificação
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaALC
  • Familia de productoCove
  • Grupo de produtosAlcove
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.81
  • Largura (polegadas)3.88
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring