Publicar produtos
ARRO2, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO2, Pendant, Direct

Traduzido por Google,

Interesse visual e versatilidade se unem em Arro, nossa família de pingentes facilmente reconhecíveis por sua forma de prisma triangular. Apesar de sua base e altura compactas de 2”, o Arro 2 é grande com ofertas que incluem distribuição direta, capacidade de execução contínua com segmentos máximos de 8', três formas elegantes (retângulo, quadrado e triângulo) e raios X e Y.

Especificação
  • SIZE: 2 5/8" X 2 11/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARR2P
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosArro
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring