Publicar produtos
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA SHALO 3 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Traduzido por Google,

    Aera Shalo é uma família de luminárias embutidas ultrafinas projetadas para espaços com altura limitada no plenum. Com apenas 5 cm de profundidade, a Aera Shalo oferece a mesma precisão óptica, conforto visual e facilidade de manutenção sob o teto que definem a Coleção Aera. Disponível em aberturas de 5 cm, 7,5 cm e 10 cm, oferece uma estética consistente em diversos tipos de montagem e distribuição de luz.
    O plafon Aera Shalo Fixed proporciona iluminação geral uniforme com excelente controle de ofuscamento. Seu sistema óptico projetado garante qualidade de luz e desempenho do feixe consistentes.

    Especificação

    • SIZE: DIAMETER - 3", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      OPTICS: AeraBlend™

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaASH3SR
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de produtosAERA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures