Publicar produtos
CAVA-T, Recessed 2X2 Direct
Lumenwerx

CAVA-T, Recessed 2X2 Direct

Traduzido por Google,
Cava-T fornece uma cobertura agradável de luminescência suave que ilumina os espaços de trabalho diários, bem como áreas especiais. O Cava-T está disponível em módulos 1x4 e 2x2 para uma variedade de condições de teto. O Cava-T é um veículo ideal para o ajuste de cores ChromaWerx em aplicações de educação, escritório e saúde onde são usadas luminárias modulares embutidas.
Especificação
  • Size: 2x2, 1x4

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

    Optics: Rlo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCATR-22
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosCava T
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.25
  • Largura (polegadas)23.88
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring