Publicar produtos
CAVA, Surface Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Surface Direct and Direct/Indirect

Traduzido por Google,
Cava é um pendente LED linear ou luminária embutida com uma aparência notavelmente confortável e surpreendente. Usando matrizes de LED completamente ocultas e indiretas, a Cava fornece controle de brilho superior, mantendo alta eficácia ao distribuir a luz pela cavidade interna abobadada da luminária. A Cava oferece distribuições diretas/indiretas totalmente diretas ou segmentadas.
Especificação
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCAVS
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosCava
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.5
  • Largura (polegadas)4.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring