Publicar produtos
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar

Traduzido por Google,

Cluster Acoustix é a família precisa de downlights disponíveis em configurações lineares e planas para montagem suspensa. Complementando o mecanismo de luz cubóide, há um painel acústico de três camadas escalonado de 22 polegadas em redondo ou quadrado para excelente absorção de som. Com base em uma célula quadrada fundamental de 1,2", o Cluster Acoustix oferece uma iluminação opticamente sofisticada e esteticamente refinada. Os downlights pendentes se encaixam em um gabinete cubóide acústico de 6" de altura. A saída de luz nominal é de 200 lúmens por célula. Pendant Cluster Acoustix pode ser suspenso usando hastes. O driver é integral ou remoto, capaz de alimentar várias luminárias.

Especificação
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLUP22ACO
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosAcoustic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioFibra de feltro
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring