Tanto o Cluster Pi com HLO quanto o Cluster Pi com KVCOTM integram a beleza e a qualidade da nossa família Cluster em luminárias circulares com ótica sofisticada e uma estética modernista atemporal. O Cluster Pi com Óptica Refletora em Miniatura (MRO) integra a beleza e a qualidade da nossa família Cluster em uma luminária que ilumina por meio de uma matriz circular de células de luz. A luminária apresenta
um perfil baixo de menos de 2" e pode ser embutido, em superfície ou montado pendente.
As luminárias ocupam perfis baixos de menos de 2", estão disponíveis em três tamanhos — Pequeno (3,5"), Médio (6,5") e Grande (9") — e podem ser embutidas, montadas na superfície ou suspensas.
Cluster Pi com Miniature Reflector Optic (MRO) integra a beleza e a qualidade da nossa família Cluster em uma luminária que ilumina por meio de uma matriz circular de células de luz. A luminária apresenta um perfil baixo de menos de 2" e pode ser embutida, de superfície ou montada pendente.
Com a Óptica Refletora Miniatura, os modelos embutidos Médio e Grande são projetados para acomodar uma luminária adicional posicionada centralmente dentro de seu conjunto circular.