Publicar produtos
CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern
CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern
CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern
CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern
    Lumenwerx

    CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern

    Traduzido por Google,

    Os projetores Curvia XYZ conduzem a luz ao longo de trajetórias curvilíneas refinadas, de um plano a outro, com excepcional agilidade, criando efeitos dinâmicos sem precedentes. Com segmentos lineares e curvos, conectores multidirecionais, cantos, opções de montagem versáteis e nossa tecnologia Supreme Grip™ para lentes de fixação segura, o Curvia XYZ incorpora uma ampla gama de soluções de iluminação de alta qualidade para você explorar.

    Especificação
    • SIZE: 2IN, 3IN, PATTERNS

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCURV2XYZRPAT
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de produtosCurvia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring