Publicar produtos
CURVIA 3, Recessed Pattern
Lumenwerx

CURVIA 3, Recessed Pattern

Traduzido por Google,

As luminárias Curvia 3 Pattern com High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) são soluções de iluminação exclusivas feitas pela conexão de vários segmentos Curvia 3 (3 ″ de largura, formas abertas/parciais). Eles podem servir como peças de destaque por conta própria ou estender uma composição de iluminação em cantos e corredores, adicionando profundidade, dimensão e detalhes decorativos ao longo do caminho.

Especificação
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCURV3RPAT
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosCurvia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring