Publicar produtos
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern

    Traduzido por Google,

    Com apenas 3,2 cm de altura e disponível em larguras de 2,5 cm e 5 cm, a Curvia Slim oferece o mesmo desempenho da Curvia em um perfil mais elegante. Oferecida com três raios padrão, cantos de 90° e duas opções de ponteira, ela permite que os designers criem arcos fluidos, anéis e padrões arrojados em aplicações embutidas, de superfície, pendentes e de parede. De curvas sutis a composições de luz completas, a Curvia Slim se adapta a uma ampla gama de expressões de design, mantendo uma forma refinada e discreta.

    Especificação
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCURVSLIM1PPAT
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosCurvia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring