Publicar produtos
ELIA, Pendant, Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Round

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Disponíveis em seis tamanhos padrão, de 2' a 8' de diâmetro, as luminárias Elia Round são decorativas com um perfil elegante adequado a qualquer ambiente interno. O Elia Round está equipado com matrizes de LED que iluminam para dentro e para fora de sua caixa circular. Certos tamanhos Elia Round menores podem ser combinados (somente duas a três luminárias) para formar luminárias Multiple Round. Também está disponível com Chromawerx Sola, Duo e Quadro.

Especificação
  • SIZE: 

    24 - 24" diameter
    36 - 36" diameter
    48 - 48" diameter
    60 - 60" diameter
    72 - 72" diameter
    96 - 96" diameter

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELIRP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosElia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring