Publicar produtos
ELIA, Pendant, Square
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Square

Traduzido por Google,

Disponíveis em seis tamanhos padrão, de 1' x 1' a 8' x 8', as luminárias Elia Square são decorativas com um perfil elegante adequado para qualquer ambiente interior. O Elia Square está equipado com matrizes de LED que iluminam para dentro e para fora de sua caixa quadrada. Também está disponível com Chromawerx Sola, Duo e Quadro.

Especificação
  • SIZE: 

    12 - 12" x 12"
    24 - 24" x 24"
    36 - 36" x 36"
    48 - 48" x 48"
    72 - 72" x 72"
    96 - 96" x 96"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELISP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosElia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring