Publicar produtos
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
    Lumenwerx

    EVOQ RAMP - Cove

    Traduzido por Google,

    As rampas Evoq servem como estruturas de enseada pré-fabricadas que podem ser facilmente integradas em tetos ou paredes. Todas as opções de rampa são cortáveis ​​em campo e se encaixam meticulosamente em vários designs de todas as formas e padrões - retos, curvos ou lineares. Elas vêm em opções Mud-in, Direct Mount ou Field-Curvable e garantem uma instalação de enseada rápida e econômica. O Evoq também pode ser integrado em enseadas existentes como acessórios autônomos.

    Especificação
    • MOUNTING: ADJUSTABLE, DIRECT MOUNT RAMPS, FIELD CURVABLE RAMP, MUD-IN RAMPS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEVOQLIN
    • Familia de productoCove
    • Grupo de produtosEvoq
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring