Publicar produtos
HEX, Pendant
Lumenwerx

HEX, Pendant

Traduzido por Google,
Hex é a luminária de seis lados distinta e flexível para designs criativos. A configuração da célula determina a distribuição de luz e a saída geral de luz. Cada célula é iluminada por seu próprio conjunto de LEDs com saída de luz e brilho consistentes em todas as células. Os painéis de 2" de largura se encaixam na armadura principal, proporcionando uma transição quase perfeita de célula para célula, bem como acesso a matrizes de LED e driver.
Especificação
  • SIZE: 2" X 3 7/16" HEXAGON LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHEXP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosHex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring