Publicar produtos
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Traduzido por Google,

    A linha Via Lux combina estética refinada com engenhosidade em engenharia, oferecendo iluminação linear premium com alto desempenho e conforto de baixo ofuscamento. Com apenas 7,6 cm de largura, o formato compacto da Via Lux com driver integrado simplifica a instalação em luminárias pendentes, de superfície, de parede e embutidas.
    Disponível em distribuições diretas ou diretas/indiretas, com designs de tampas de extremidade abertas ou fechadas, a Via Lux é infinitamente adaptável.

    Especificação
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO, TIO, WAI2, WIO2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVLUXP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosVia Lux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring