Publicar produtos
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Traduzido por Google,

    Da coleção Minear de luminárias em miniatura feitas sob encomenda, a Minear Ring apresenta uma abertura de 1/2" e diâmetros que variam de 18" a 72", oferecendo uma expressão circular que complementa suas contrapartes lineares. A Minear Ring está disponível como luminária pendente, adequada tanto para instalações individuais quanto para composições em grupo.

    Especificação
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: BLO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMINRIP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosMinear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring