Publicar produtos
POP COLOR, Pendant Round 48, Direct
Lumenwerx

POP COLOR, Pendant Round 48, Direct

Traduzido por Google,
O POP Color apresenta uma caixa pintada de 4 ¾" de profundidade com um difusor uniformemente luminoso que fica nivelado ou cai até 4" abaixo. O difusor e o motor de luz formam uma unidade totalmente fechada protegida por um mecanismo de torção e trava para fácil manutenção sem hardware exposto. O POP Color oferece até 125 LPW e está disponível em nove cores de caixa padrão, além de acabamentos personalizados. O POP Color oferece uma escolha de caixas redondas ou quadradas nos tamanhos nominais de 12", 24", 36 e 48". Todos são adequados para montagem em superfície ou pendente com distribuições de luz direta ou direta/indireta. As gotas do difusor são 1", 2", 3 " ou 4" abaixo da borda da caixa. É oferecida uma ampla gama de opções de temperatura de cor, saída de luz, elétrica e controle. Cada opção de saída mantém o mesmo brilho do difusor em diferentes tamanhos de luminárias, fornecendo uma hierarquia de escala visualmente consistente.
Especificação
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT OPTICS: ULO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPCROPD-48
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosPop Color
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring