Pivot é um sistema de iluminação de trilho magnético linear de 48V para montagem suspensa. A Pista Pendente é de alta tensão e acomoda os Módulos Pivot Track. Possui capacidades de corrida infinitas em segmentos de até 8 pés com transições suaves na articulação. Também pode ser ramificado horizontal e verticalmente para criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas. A Pista é oferecida em diferentes variações de circuitos e canais de controle. Consulte outras folhas de especificações para as ofertas de Pivot Track e Pivot Modules.
Atemporal na aparência e flexível na função, o hemisfério Pivot Cupola é um pingente decorativo que incorpora a beleza simples do design geométrico e o poder sofisticado da tecnologia inovadora. Ele é equipado com nossa tecnologia Unity Pointed (UP), que oferece uniformidade de brilho da lente em todas as formas e tamanhos dentro da mesma saída de lúmen.