Publicar produtos
PIVOT SHELL ROUND, Pendant
Lumenwerx

PIVOT SHELL ROUND, Pendant

Traduzido por Google,

Pivot é um sistema de iluminação de trilho magnético linear de 48V para montagem suspensa. A Pista Pendente é de alta tensão e acomoda os Módulos Pivot Track. Possui capacidades de corrida infinitas em segmentos de até 8 pés com transições suaves na articulação. Também pode ser ramificado horizontal e verticalmente para criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas. A Pista é oferecida em diferentes variações de circuitos e canais de controle. Consulte outras folhas de especificações para as ofertas de Pivot Track e Pivot Modules.

Pivot Shell Round é um pendente elegante, bem detalhado e extremamente versátil, capaz de fornecer iluminação geral em espaços de trabalho, bem como iluminação de tarefas sobre mesas de conferência, em salas de intervalo ou almoço e acima de espaços de circulação. Ele é equipado com nossa tecnologia Unity Pointed (UP), que oferece uniformidade de brilho da lente em todas as formas e tamanhos dentro da mesma saída de lúmen.

Especificação
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 2 1/16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPIVSHER
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosPivot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring