Publicar produtos
PRIMO, Recessed 1x4
Lumenwerx

PRIMO, Recessed 1x4

Traduzido por Google,
Iluminação LED. A micro ótica concêntrica exclusiva cria uma aparência gráfica sutil, porém distinta, apropriada para espaços importantes, grandes e pequenos. O design preciso de prisma de base quadrada alcança consistência luminosa e conforto visual geral de todos os ângulos de visão. Usando avançados motores e óticas de LED, o Primo fornece iluminação confortável e eficiente onde é necessário, ao mesmo tempo que se integra de forma limpa à arquitetura.
Especificação
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRIR-14
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosPrimo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring