Publicar produtos
QUAD, Surface Narrow
Lumenwerx

QUAD, Surface Narrow

Traduzido por Google,
Quad é a luminária linear de design simples e execução nítida para aplicações de circulação, gerais e de serviços públicos. A Óptica Lambertian de alta eficiência oferece excelente eficácia luminosa e luminosidade uniforme em todo o difusor. Quad está disponível em um perfil largo de 3,5" ou estreito de 2,5", juntamente com modelos de superfície e parede, e pode ser instalado em execuções contínuas. Além da forma compacta, está disponível uma gama completa de opções de controle elétrico e integrado. Quad também está disponível em T5 e T5HO.
Especificação
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQUANS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosQuad
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring