Publicar produtos
RIM MINI ROUNDED SQUARE, Pendant
RIM MINI ROUNDED SQUARE, Pendant
    Lumenwerx

    RIM MINI ROUNDED SQUARE, Pendant

    Traduzido por Google,

    A Rim Mini faz parte da nossa Coleção Miniwerx — uma série crescente de luminárias projetadas para oferecer desempenho completo em formatos significativamente menores. Com apenas 3,17 cm de altura e 2,03 cm de largura, a Rim Mini é mais de 40% mais fina que o perfil Rim padrão e mantém a liberdade de design pela qual a Coleção Rim é conhecida. Ela permite uma iluminação limpa e precisa com um impacto visual mínimo e máxima flexibilidade em termos de formatos, tamanhos e opções de configuração.

    Especificação
    • LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: ULO


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRIMMIRDSP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosRim Round
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring