Publicar produtos
RIM, Pendant Multiple Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Round

4.4 de 5 estrelas4.4(13 avaliações)
Traduzido por Google,

Os pingentes Rim Multiple Round são o resultado de trazer dois ou três acessórios Rim Round (com diâmetros de 2' a 5' apenas) dispostos em diferentes planos e compartilhando um dossel. O Rim Round está equipado com matrizes de LED que iluminam para dentro a partir de sua caixa circular. As luminárias Rim Multiple Round servem como pontos focais decorativos e modernos de espaços interiores que, em alguns casos, também podem exigir iluminação geral e talvez uma lavagem de parede e/ou efeitos de perímetro também. Também está disponível com Chromawerx Sola, Duo e Quadro.

Especificação
  • RING SIZE: 24", 36" 48", 60" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMMRP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosRim Round
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring