Publicar produtos
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Traduzido por Google,

Disponíveis em oito tamanhos padrão no total, de 3' x 3' a 12' x 12', as luminárias Rim Rounded Square (com cantos arredondados de 1' e 2') são decorativas com um perfil elegante adequado em qualquer ambiente interior, especialmente quando combinadas com iluminação geral, lavagem de parede e/ou efeitos de perímetro. O Rim Rounded Square está equipado com matrizes de LED que iluminam para dentro a partir de sua caixa quadrada arredondada. Luminárias de borda arredondada quadrada (com cantos arredondados de 1' e 2') a saída de luz nominal varia de 3500 a 29700 lumens. Também está disponível com Chromawerx Sola, Duo e Quadro.

Especificação
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMSR12P
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosRim Shape
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring