Publicar produtos
TAB, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Pendant

Traduzido por Google,

Com apenas 0,7 polegadas (18 mm) de largura, Tab é a família mais fina do portfólio Lumenwerx Acoustix. Disponível em vários comprimentos, alturas e cores, Tab representa uma infinidade de possibilidades de iluminação acústica, desde colagens visuais lúdicas com diferentes tamanhos e cores, até tratamentos acústicos mais tradicionais compostos por luminárias idênticas montadas em sequências paralelas. As luminárias Tab também suavizam os interiores com as curvas de seus cantos superiores, um detalhe que complementa silenciosamente suas capacidades de amortecimento de som.

Especificação
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT: HLO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTABACOP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosAcoustic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioFibra de feltro
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring