Publicar produtos
UBIK TROFFER, Recessed
UBIK TROFFER, Recessed
    Lumenwerx

    UBIK TROFFER, Recessed

    Traduzido por Google,

    A forma quadrada elegante encontra a função soberba na Ubik, uma família de iluminação projetada para fornecer uma infinidade de opções criativas. O Ubik Troffer cria conforto visual com seu desempenho de câmara óptica dupla de baixo brilho. O canal central possui persianas parabólicas, disponíveis em branco fosco ou prata fosco, que proporcionam uma distribuição cônica suave. As lentes laterais fornecem distribuição difusa indireta, refletida e suave usando a tecnologia Tri-Flect. Ambas as luminárias 1x1 e 2x2 oferecem opções de distribuição de luz 60/40 e 40/60 e atendem às diretrizes do WELL Building Standard™ para valores UGR. Ubik Troffer vem em Static White, BIOS, Chromawerx Sola e Duo.

    Especificação
    • SIZE: 1' X 1' - 2' X 2'

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

      MOUNTING: RECESSED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CENTER OPTIC: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver

      SIDE OPTIC: TFO - Tri-Flect Optic

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaUBIT
      • Familia de productoRecessed
      • Grupo de produtosUBIK
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-01-04
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emCanada
      • Fabricado emCanada
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Código ETIMEG000027
      • Nome ETIMLuminaires
      • Nome UNSPSCRecessed lighting
      • Código UNSPSC39111505
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
      • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures
      • Código CSI UniFormat IID5020
      • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring