Publicar produtos
VEGA, Surface 1x4
Lumenwerx

VEGA, Surface 1x4

Traduzido por Google,
Vega é um troffer de LED arquitetônico eficiente com uma blindagem luminosa distinta que apresenta uma ótica texturizada mediana. Usando motores LED avançados, a Vega fornece iluminação altamente eficiente e oferece opções abrangentes de teto, elétrica e controles nos tamanhos 2x2, 1x4 e 2x4. Vega também está disponível em T5/T5HO e T8.
Especificação
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, MTO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVEGS-14
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosVega
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring