Publicar produtos
VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect
Lumenwerx

VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect

Traduzido por Google,

Nossa elegante e flexível família Via é composta por luminárias lineares, pendentes, de superfície, embutidas e de parede. Cada luminária pode ser instalada como uma luminária discreta ou em séries ou padrões contínuos. A Via 1.5 Pendente está disponível com ópticas lambertianas, assimétricas, difusas ou de baixo ofuscamento. A Via 1.5 Pendente pode acomodar o Micro Spot, um holofote ajustável que se estende, gira 360° e inclina 90°.

Especificação
  • SIZE: 1 1/2" x 3 3/4" - 1 1/2" x 4 1/4"

    CERTIFICATIONS: Declare

    LumenXpress: 10 days

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH

    OPTICS: ARO, CLO, HLO, LGO, WAI2, WDO, WIO2, WRO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVIA1-5P
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosVia 1 5
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring