Publicar produtos
VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant

Traduzido por Google,

Via Stil é um sistema de luminária LED linear, ultracompacto, acústico e flexível para instalação suspensa. Cuidadosamente trabalhada com material acústico ambientalmente responsável com excelente absorção de som que se integra lindamente com a parte linear de alumínio extrudado da luminária. O calor do poliéster acústico transita agradavelmente para a forma de alumínio reciclado. Via Stil está disponível em tamanhos específicos e execuções contínuas. Via Stil está disponível em Static White e iluminação biologicamente otimizada. Chromawerx QUADRO, DUO e SOLA também estão disponíveis.

Especificação
  • SIZE: 1 1/2" x 12" , 1 1/2" x 16", 1 1/2" x 20"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVIASACOP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosAcoustic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioFibra de feltro
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring