Publicar produtos
VIA SLIM 3, Wall, Direct, Direct/Indirect
VIA SLIM 3, Wall, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA SLIM 3, Wall, Direct, Direct/Indirect

    Traduzido por Google,

    Um dos sistemas mais compactos e versáteis da sua classe, o Via Slim combina um design minimalista com desempenho de alto nível, apresentando um dos perfis lineares mais finos — apenas 6 cm de altura e disponível em larguras de 5 cm e 7,5 cm com drivers integrados. Pode ser instalado em luminárias pendentes ou de parede, com distribuição direta ou direta/indireta, o Via Slim amplia as possibilidades de design através de luminárias individuais, linhas de iluminação e configurações de padrões.

    Especificação
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, WALL

      OPTICS: SDBO, SLO, SMPO, TIO, WAI2, WIO2


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVSLIM3W
    • Familia de productoWall
    • Grupo de produtosVia Slim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring